Danfoss logo
FHF-3F 088U0523

Cjevovod FHF-F, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 3, 6 bar

088U0523

Cjevovod 3+3 Mjerač protoka Danfoss BIV

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak [bar]10 bar
Material DescriptionFHF-3F, 3 kruga grijanja
MaterijalMjed
Mjerač protokaDa
Određivanje postavkiDa
OpisCjevovod 3+3 Mjerač protoka Danfoss BIV
Priključak ventilaDanfoss RA
Karakteristike
Vrijednost
Product line34
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Radni tlak [bar] [Max.]6 bar
SCIP dossier no.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilNije uključeno
Vrsta proizvodaCjevovod FHF-F

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1728 Gram
Neto težina1728 Gram
Volumen2.034 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420080932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm