Cjevovod FHF, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 12, 10 bar
088U0512
Cjevovod 12+12 Danfoss BIV
088U0512
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | Manifold 12+12 Danfoss BIV |
| Materijal | Mjed |
| Mjerač protoka | Ne |
| Određivanje postavki | Da |
| Opis | Cjevovod 12+12 Danfoss BIV |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak ventila | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 90 °C |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ventil | Nije uključeno |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod FHF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7782 Gram |
| Neto težina | 7304 Gram |
| Volumen | 5.652 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080918 |
| Proposition 65 | No significant risk |