Danfoss logo
FHF-11 088U0511

Cjevovod FHF, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 11, 10 bar

088U0511

Cjevovod 11+11 Danfoss BIV

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]11
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak [bar]16 bar
Material DescriptionManifold 11+11 Danfoss BIV
MaterijalMjed
Mjerač protokaNe
Određivanje postavkiDa
OpisCjevovod 11+11 Danfoss BIV
Priključak ventilaDanfoss RA
Karakteristike
Vrijednost
Product line34
Radna temperatura [°C] [Max.]90 °C
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
SCIP dossier no.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VentilNije uključeno
Vrsta proizvodaCjevovod FHF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.058 Kilogram
Neto težina6.59 Kilogram
Volumen5.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420080901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm