Cjevovod FH-PRO, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 4, 10 bar
088U0914
FH-PROX Manifold 4+4
088U0914
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | C4C Manifold set 4+4 FH-PROX |
| Materijal | Mjed |
| Mjerač protoka | Ne |
| Određivanje postavki | Ne |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | FH-PROX Manifold 4+4 |
| Priključak ventila | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 90 °C |
| Ventil | Nije uključeno |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod FH-PRO |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.642 Kilogram |
| Neto težina | 1.517 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473856 |