Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0908

Cjevovod FH-PRO, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 8, 10 bar

088U0908

FH-PRO Manifold 8+8

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Ispitni tlak [bar]16 bar
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 8+8
MaterijalMjed
Mjerač protokaNe
Određivanje postavkiDa
Karakteristike
Vrijednost
OpisFH-PRO Manifold 8+8
Priključak ventilaDanfoss RA
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
VentilNije uključeno
Vrsta proizvodaCjevovod FH-PRO

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.375 Kilogram
Neto težina3.16 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.003 Cubic meter
EAN/UPC5702425235351