Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0907

Cjevovod FH-PRO, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 7, 10 bar

088U0907

FH-PRO Manifold 7+7

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Ispitni tlak [bar]16 bar
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 7+7
MaterijalMjed
Mjerač protokaNe
Određivanje postavkiDa
Karakteristike
Vrijednost
OpisFH-PRO Manifold 7+7
Priključak ventilaDanfoss RA
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
VentilNije uključeno
Vrsta proizvodaCjevovod FH-PRO

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.986 Kilogram
Neto težina2.806 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.003 Cubic meter
EAN/UPC5702425235337