Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Cjevovod FH-PRO, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 2, 10 bar

088U0902

FH-PRO Manifold 2+2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Ispitni tlak [bar]16 bar
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 2+2
MaterijalMjed
Mjerač protokaNe
Određivanje postavkiDa
Karakteristike
Vrijednost
OpisFH-PRO Manifold 2+2
Priključak ventilaDanfoss RA
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
VentilNije uključeno
Vrsta proizvodaCjevovod FH-PRO

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.877 Kilogram
Neto težina0.877 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.001 Cubic meter
EAN/UPC5702425235238