Cjevovod FH-PRO, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 8, 10 bar
088U0898
Project Manifold 8+8 without Shutoff
088U0898
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Material Description | C4C Manifold set 8+8 FH-PROX-B |
| Materijal | Mjed |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Project Manifold 8+8 without Shutoff |
| Product line | 34 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod FH-PRO |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.223 Kilogram |
| Neto težina | 3.008 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473757 |