Cjevovod FH-PRO, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 6, 10 bar
088U0896
Project Manifold 6+6 without Shutoff
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Cjevovod FH-PRO
088U0896
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 0.600 bar |
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B |
| Materijal | Mjed |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Project Manifold 6+6 without Shutoff |
| Product line | 34 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod FH-PRO |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.405 Kilogram |
| Neto težina | 2.255 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473740 |