Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0895

Cjevovod FH-PRO, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 5, 10 bar

088U0895

Project Manifold 5+5 without Shutoff

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Material DescriptionC4C Manifold set 5+5 FH-PROX-B
MaterijalMjed
Karakteristike
Vrijednost
OpisProject Manifold 5+5 without Shutoff
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Vrsta proizvodaCjevovod FH-PRO

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.034 Kilogram
Neto težina1.803 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162466117