Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0893

Cjevovod FH-PRO, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 3, 10 bar

088U0893

Project Manifold 3+3 without Shutoff

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B
MaterijalMjed
Karakteristike
Vrijednost
OpisProject Manifold 3+3 without Shutoff
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Vrsta proizvodaCjevovod FH-PRO

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.272 Kilogram
Neto težina1.17 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466094