Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0892

Cjevovod FH-PRO, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 2, 10 bar

088U0892

Project Manifold 2+2 without Shutoff

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]0.600 bar
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B
MaterijalMjed
Karakteristike
Vrijednost
OpisProject Manifold 2+2 without Shutoff
Product line34
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Skupina proizvodaCjevovod i kompleti cjevovoda
Vrsta proizvodaCjevovod FH-PRO

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.901 Kilogram
Neto težina0.839 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466100