Cjevovod BasicPlus, Mjed, Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.]: 2, 10 bar
088U0612
BasicPlus cjevovod 2+2
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Razdjelnik/sabirnik
088U0612
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj spojeva cjevovoda za grijanje [krugovi] [Max.] | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Material Description | FH-ME-2 2 kruga grijanja |
| Materijal | Mjed |
| Mjerač protoka | Ne |
| Opis | BasicPlus cjevovod 2+2 |
| Priključak ventila | Danfoss RA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| SCIP dossier no. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dossier product name | BasicPlus manifolds |
| Skupina proizvoda | Cjevovod i kompleti cjevovoda |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventil | Nije uključeno |
| Vrsta proizvoda | Cjevovod BasicPlus |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.127 Kilogram |
| Neto težina | 1.075 Kilogram |
| Volumen | 0.88 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |