Danfoss logo
 On-wall version

Montaža na površini, FH ormari, Zink-plated steel, 780 mm

088X0917

On wall cabinet, width 780 mm

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]130 mm
Material DescriptionOn-wall cabinet 780 x 600 x 130
MaterijalZink-plated steel
OpisOn wall cabinet, width 780 mm
Product line34
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]780.00 mm
Skupina proizvodaFH ormari
Visina [mm]600 mm
Vrsta proizvodaMontaža na površini

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8542 Gram
Neto težina8040 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen67.466 Liter
EAN/UPC5715162477526