Montaža na površini, FH ormari, Zink-plated steel, 700 mm
088X0916
On wall cabinet, width 700 mm
088X0916
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 130 mm |
| Material Description | On-wall cabinet 700 x 600 x 130 |
| Materijal | Zink-plated steel |
| Opis | On wall cabinet, width 700 mm |
| Product line | 34 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 700.00 mm |
| Skupina proizvoda | FH ormari |
| Visina [mm] | 600 mm |
| Vrsta proizvoda | Montaža na površini |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.25 Kilogram |
| Neto težina | 7.42 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 59.64 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477519 |