Montaža u ravnini, FH ormari, Zink-plated steel, 805 mm
088X0912
In wall cabinet, width 805 mm
088X0912
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | In-wall cabinet 805 x 600 x 110 |
| Materijal | Zink-plated steel |
| Opis | In wall cabinet, width 805 mm |
| Prilagodljivi raspon visine [mm] [Max.] | 675 mm |
| Prilagodljivi raspon visine [mm] [Min.] | 585 mm |
| Product line | 34 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon dubine [mm] [Max.] | 145 mm |
| Raspon dubine [mm] [Min.] | 108 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 805.00 mm |
| Skupina proizvoda | FH ormari |
| Vrsta proizvoda | Montaža u ravnini |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.45 Kilogram |
| Neto težina | 8.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 65.807 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477472 |