Danfoss logo
In-wall version

Montaža u ravnini, FH ormari, Zink-plated steel, 575 mm

088X0911

In wall cabinet, width 575 mm

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIn-wall cabinet 575 x 600 x 110
MaterijalZink-plated steel
OpisIn wall cabinet, width 575 mm
Prilagodljivi raspon visine [mm] [Max.]675 mm
Prilagodljivi raspon visine [mm] [Min.]585 mm
Product line34
Karakteristike
Vrijednost
Raspon dubine [mm] [Max.]145 mm
Raspon dubine [mm] [Min.]108 mm
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]575.00 mm
Skupina proizvodaFH ormari
Vrsta proizvodaMontaža u ravnini

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.34 Kilogram
Neto težina6.6 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen48.384 Liter
EAN/UPC5715162477465