193B2134_VA13H

ABN-FBH, Adapter for ABN Actuator VA80H - M30x1.5 valve Plunger connection (high version)

VA80H

Adapter for ABN Actuator VA80H - M30x1.5 valve Plunger connection (high version)

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaM 30 x 1.5
Material DescriptionADAPTER M30 x 1.5, 9mm PLUNGER
OpisAdapter for ABN Actuator VA80H - M30x1.5 valve Plunger connection (high version)
Postavljena dodatna opremaVA80 H
Product line34
SCIP dossier no.8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaABN-FBH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VrstaPlunger
Vrsta pogonaABN
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta regulacije GRAdapter
Vrste spojaHigh version

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.02 Kilogram
Neto težina0.02 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm