USV-S, DN 32, Unutarnji navoj
003Z2234
USV-S DN 32, unutarnji navoj, ventil za podešavanje
003Z2234
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija ispusta | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | USV-S DN32, R 1 1/4", PN16 |
| Materijal tijela ventila | Mjed |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Ograničenje protoka | Da |
| Opis | USV-S DN 32, unutarnji navoj, ventil za podešavanje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Vrsta proizvoda | USV-S |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.136 Kilogram |
| Neto težina | 1.053 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 2.239 Liter |
| EAN/UPC | 5710104082837 |