Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 25, Unutarnji navoj

003Z2233

USV-S DN 25, unutarnji navoj, ventil za podešavanje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 25
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija ispustaNe
Kvs vrijednosti [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN25, R 1", PN16
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisUSV-S DN 25, unutarnji navoj, ventil za podešavanje
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaUSV-S
Vrste spojaUnutarnji navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.678 Kilogram
Neto težina0.635 Kilogram
Volumen1.069 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104082820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm