USV-M i USV-I Set, DN 50, Vanjski navoj ISO 228/1
003Z2160
Set USV-M i USV-I, DN 50, vanjski navoj
003Z2160
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M 50 Set DN 50 - vanjski navoj |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | Set USV-M i USV-I, DN 50, vanjski navoj |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | USV-M i USV-I Set |
| Vrste spoja | Vanjski navoj ISO 228/1G 2 ¼A |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.264 Kilogram |
| Neto težina | 4.264 Kilogram |
| Volumen | 4.416 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |