Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M i USV-I Set, DN 50, Unutarnji navoj ISO 7/1; Rp 2

003Z2155

Set USV-M i USV-I, DN 50, unutarnji navoj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 50
Kvs vrijednosti [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M 50 - unutarnji navoj
Nazivni tlakPN 16
OpisSet USV-M i USV-I, DN 50, unutarnji navoj
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
SCIP dossier product nameUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaUSV-M i USV-I Set
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 7/1Rp 2

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.33 Kilogram
Neto težina4.33 Kilogram
Volumen4.669 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm