Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 50, G 2 ¼A; Vanjski navoj ISO 228/1

003Z2152

USV-I DN 50, vanjski navoj, ventil za podešavanje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 50
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 50 - vanjski navoj
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisUSV-I DN 50, vanjski navoj, ventil za podešavanje
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaUSV-I
Vrste spojaVanjski navoj ISO 228/1G 2 ¼A
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.141 Kilogram
Neto težina2.141 Kilogram
Volumen2.506 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425096235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm