Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M i USV-I Set, DN 32, Vanjski navoj ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2149

Set USV-M i USV-I, DN 32, vanjski navoj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 32
Kvs vrijednosti [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M 32 - vanjski navoj
Nazivni tlakPN 16
OpisSet USV-M i USV-I, DN 32, vanjski navoj
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaUSV-M i USV-I Set
Vrste spojaVanjski navoj ISO 228/1G 1 ½A

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.632 Kilogram
Neto težina2.632 Kilogram
Volumen3.541 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420083650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm