USV-M i USV-I Set, DN 25, Vanjski navoj ISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2148
Set USV-M i USV-I, DN 25, vanjski navoj
003Z2148
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 25 |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M 25 - vanjski navoj |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | Set USV-M i USV-I, DN 25, vanjski navoj |
| Product line | 28 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e |
| SCIP dossier product name | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | USV-M i USV-I Set |
| Vrste spoja | Vanjski navoj ISO 228/1G 1 ¼A |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.648 Kilogram |
| Neto težina | 1.648 Kilogram |
| Volumen | 1.809 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |