Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M i USV-I Set, DN 15, G ¾A; Vanjski navoj ISO 228/1

003Z2146

Set USV-M i USV-I, DN 15, vanjski navoj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Kvs vrijednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M 15 - vanjski navoj
Nazivni tlakPN 16
OpisSet USV-M i USV-I, DN 15, vanjski navoj
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaUSV-M i USV-I Set
Vrste spojaVanjski navoj ISO 228/1G ¾A

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.71 Kilogram
Neto težina0.7 Kilogram
Volumen0.77 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420083629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm