Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M i USV-I Set, DN 20, Unutarnji navoj ISO 7/1; Rp ¾

003Z2142

Set USV-M i USV-I, DN 20, unutarnji navoj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
Kvs vrijednosti [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M 20 - unutarnji navoj
Nazivni tlakPN 16
OpisSet USV-M i USV-I, DN 20, unutarnji navoj
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaUSV-M i USV-I Set
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 7/1Rp ¾

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.974 Kilogram
Neto težina0.974 Kilogram
Volumen1.191 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420068138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm