USV-M i USV-I Set, DN 15, Unutarnji navoj ISO 7/1; Rp 1/2
003Z2141
Set USV-M i USV-I, DN 15, unutarnji navoj
003Z2141
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | USV-I/M 15 - unutarnji navoj |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | Set USV-M i USV-I, DN 15, unutarnji navoj |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | USV-M i USV-I Set |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj ISO 7/1Rp 1/2 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.702 Kilogram |
| Neto težina | 0.702 Kilogram |
| Volumen | 0.782 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |