Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 32, Vanjski navoj ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2139

USV-I DN 32, vanjski navoj, ventil za podešavanje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 32
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-I 32 - vanjski navoj
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisUSV-I DN 32, vanjski navoj, ventil za podešavanje
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaUSV-I
Vrste spojaVanjski navoj ISO 228/1G 1 ½A
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.182 Kilogram
Neto težina1.182 Kilogram
Volumen2.055 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420083599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm