Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 32, Unutarnji navoj ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2134

USV-I DN 32, unutarnji navoj, ventil za podešavanje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 32
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-I 32 - unutarnji navoj
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisUSV-I DN 32, unutarnji navoj, ventil za podešavanje
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaUSV-I
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 7/1Rp 1 ¼
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.218 Kilogram
Neto težina1.218 Kilogram
Volumen2.21 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420082509
Proposition 65No significant risk