USV-I, DN 20, Unutarnji navoj ISO 7/1; Rp ¾
003Z2132
USV-I DN 20, unutarnji navoj, ventil za podešavanje
003Z2132
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija ispusta | Da |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | USV-I 20 - unutarnji navoj |
| Materijal tijela ventila | Mjed |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Ograničenje protoka | Da |
| Opis | USV-I DN 20, unutarnji navoj, ventil za podešavanje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | USV-I |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj ISO 7/1Rp ¾ |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.454 Kilogram |
| Neto težina | 0.42 Kilogram |
| Volumen | 0.689 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420055701 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |