Danfoss logo
USV-I 003Z2131

USV-I, DN 15, Unutarnji navoj ISO 7/1; Rp ½

003Z2131

USV-I DN 15, unutarnji navoj, ventil za podešavanje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 15
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-I 15 - unutarnji navoj
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisUSV-I DN 15, unutarnji navoj, ventil za podešavanje
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaUSV-I
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 7/1Rp ½
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.346 Kilogram
Neto težina0.317 Kilogram
Volumen0.446 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420082486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm