Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 20, G 1A; Vanjski navoj ISO 228/1

003Z2127

USV-M DN 20, vanjski navoj, nadogradivi balans ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]80 KPa
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-M 20, G 1 A, PN16
Materijal tijela ventilaMjed
NadogradivostDa
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisUSV-M DN 20, vanjski navoj, nadogradivi balans ventil
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeNe
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaUSV-M
Vrste spojaVanjski navoj ISO 228/1G 1A
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.549 Kilogram
Neto težina0.549 Kilogram
Volumen0.672 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420083520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm