Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 15, G ¾A; Vanjski navoj ISO 228/1

003Z2126

USV-M DN 15, vanjski navoj, nadogradivi balans ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]80 KPa
Dimenzija ventilaDN 15
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-M 15, G 3/4 A, PN16
Materijal tijela ventilaMjed
NadogradivostDa
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisUSV-M DN 15, vanjski navoj, nadogradivi balans ventil
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeNe
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaUSV-M
Vrste spojaVanjski navoj ISO 228/1G ¾A
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.38 Kilogram
Neto težina0.38 Kilogram
Volumen0.458 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420083513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm