Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 40, Unutarnji navoj ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2125

USV-M DN 40, unutarnji navoj, nadogradivi balans ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]80 KPa
Dimenzija ventilaDN 40
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 40 - unutarnji navoj
Materijal tijela ventilaMjed
NadogradivostDa
Nazivni tlakPN 16
Ograničenje protokaDa
OpisUSV-M DN 40, unutarnji navoj, nadogradivi balans ventil
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeNe
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaUSV-M
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 7/1Rp 1 ½
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.61 Kilogram
Neto težina1.61 Kilogram
Volumen2.242 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420082479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm