Danfoss logo
MSV-F2 003Z1062

MNF, DN 150, PN 16, Prirubnica

003Z1166

MNF DN 150 s mjernim spojnicama PN16, ručni ventil s predpodešavanjem
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: MSV-F2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 150
Funkcija ispustaNe
Kvs vrijednosti [m³/h]400.80 m³/h
Material DescriptionMSV-F DN65
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo (EN-GJL-250)
Mjerne spojniceS mjernim spojnicama
Nazivni tlakPN 16
OpisMNF DN 150 s mjernim spojnicama PN16, ručni ventil s predpodešavanjem
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product nameMSV-F2 MNF DN15-300
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaMNF
Vrste spojaPrirubnica
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina65.6 Kilogram
Neto težina53.1 Kilogram
Volumen213.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104514512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm