MSV-F2, DN 400, PN 16, Prirubnica
003Z1144
MSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve
003Z1144
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 400 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija ispusta | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 3516.00 m³/h |
| Kvs vrijednosti [m³/h] [Max.] | 3500.00 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN400 PN16 |
| Materijal tijela ventila | Sivo lijevano željezo |
| Mjerne spojnice | Da |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | MSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve |
| Product line | 28 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 DN200-DN400 |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | MSV-F2 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 578 Kilogram |
| Neto težina | 460 Kilogram |
| Volumen | 1254.888 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |