MSV-F2, DN 150, PN 16, Prirubnica
003Z1066
MSV-F2 DN 150 s mjernim spojnicama PN16, ručni ventil s predpodešavanjem
003Z1066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 150 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija ispusta | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 400.80 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 150 PN16 sa mjernom spojnicom |
| Materijal tijela ventila | Sivi lijev EN-GJL-250 (EN-GJL-250) |
| Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | MSV-F2 DN 150 s mjernim spojnicama PN16, ručni ventil s predpodešavanjem |
| Product line | 28 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | MSV-F2 |
| Vrste spoja | Prirubnica |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 56 Kilogram |
| Neto težina | 53.1 Kilogram |
| Volumen | 100.386 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421551431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |