Danfoss logo
MSV-F2 003Z1085

MNF, DN 25, PN 25, Prirubnica

003Z1194

MNF DN 25 s mjernim spojnicama PN25, ručni ventil s predpodešavanjem
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: MSV-F2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]200 KPa
Dimenzija ventilaDN 25
Funkcija ispustaNe
Kvs vrijednosti [m³/h]9.00 m³/h
Material DescriptionMNF DN 25 with test plugs PN 25
Materijal tijela ventilaDuktilni lijev (EN-GJS-400-15)
Mjerne spojniceS mjernim spojnicama
Nazivni tlakPN 25
OpisMNF DN 25 s mjernim spojnicama PN25, ručni ventil s predpodešavanjem
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product nameMSV-F2 MNF DN15-300
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaMNF
Vrste spojaPrirubnica
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.49 Kilogram
Neto težina3.49 Kilogram
Volumen6.577 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104514390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm