MNF, DN 50, PN 25, Prirubnica
003Z1170
MNF DN 50 s mjernim spojnicama PN25, ručni ventil s predpodešavanjem
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: MSV-F2
003Z1170
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 200 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| Funkcija ispusta | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 53.80 m³/h |
| Material Description | MNF DN 50 with test plugs PN 25 |
| Materijal tijela ventila | Duktilni lijev (EN-GJS-400-15) |
| Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Opis | MNF DN 50 s mjernim spojnicama PN25, ručni ventil s predpodešavanjem |
| Product line | 28 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | MNF |
| Vrste spoja | Prirubnica |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.325 Kilogram |
| Neto težina | 8.585 Kilogram |
| Volumen | 14.535 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |