PFM 1000, 20 bar
003Z8261
PFM 1000, 20 bar, mjerni instrument za balansiranje hlađenja, grijanja i potrošne tople vode
003Z8261
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Label product | Yes |
| Material Description | PFM 1000 measuring device PN 20 |
| Opis | PFM 1000, 20 bar, mjerni instrument za balansiranje hlađenja, grijanja i potrošne tople vode |
| Product line | 28 |
| Razred zaštite IP-a | IP65 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5 |
| SCIP dossier product name | 003Z8261 |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -5 °C |
| Tlak [bar] | 20.00 bar |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | PFM 1000 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.582 Kilogram |
| Neto težina | 2.5 Kilogram |
| Volumen | 11.52 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428581165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |