MVT, DN 50, Unutarnji navoj
003Z4086
MVT DN 50, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: MVT
003Z4086
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| Funkcija ispusta | Da |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | MVT DN 50 G2" int. thread |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju |
| Nazivni tlak | PN 20 |
| Opis | MVT DN 50, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem |
| Product line | 28 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 2.50 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Vrsta proizvoda | MVT |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.611 Kilogram |
| Neto težina | 2.6 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3.356 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180583 |