Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

MVT, DN 40, Unutarnji navoj

003Z4085

MVT DN 40, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: MVT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 40
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionMVT DN 40 G1 1/2" int. thread
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju
Nazivni tlakPN 20
OpisMVT DN 40, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]2.50 bar
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Vrsta proizvodaMVT
Vrste spojaUnutarnji navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.928 Kilogram
Neto težina1.895 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.153 Liter
EAN/UPC5702425180569