LENO MSV-D, DN 40, Unutarnji navoj ISO 228/2
003Z7005
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40
003Z7005
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [kPa] [Max.] | 3 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 40 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija ispusta | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MSV-D DN40 |
| Materijal tijela ventila | CW 617N |
| Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
| Nazivni tlak | PN 20 |
| Opis | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40 |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dossier product name | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Skala za postavke | Da |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Spojevi | G 1 ½" |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | LENO MSV-D |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj ISO 228/2 |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.66 Kilogram |
| Neto težina | 1.66 Kilogram |
| Volumen | 2.213 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |