Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 15, Vanjski navoj

003Z4111

MSV-S DN 15, vanjski navoj, partnerski ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija ispustaDa
Kvs vrijednosti [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN15 G¾" ext. for fitting
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju
Mjerne spojniceBez mjernih spojnica
Nazivni tlakPN 20
OpisMSV-S DN 15, vanjski navoj, partnerski ventil
Product line28
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product nameMSV-S DN15-DN50
Skala za postavkeNe
Skupina proizvodaRučno balansiranje
SpojeviG ¾ A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaLENO MSV-S
Vrste spojaVanjski navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.42 Kilogram
Neto težina0.419 Kilogram
Volumen0.817 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm