LENO MSV-S, DN 15, Unutarnji navoj
003Z4011
MSV-S DN 15, unutarnji navoj, partnerski ventil
003Z4011
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija ispusta | Da |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-S 15, UN G1/2", ispust |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju |
| Mjerne spojnice | Bez mjernih spojnica |
| Nazivni tlak | PN 20 |
| Opis | MSV-S DN 15, unutarnji navoj, partnerski ventil |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP dossier product name | MSV-S DN15-DN50 |
| Skala za postavke | Ne |
| Skupina proizvoda | Ručno balansiranje |
| Spojevi | Rp ½ |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | LENO MSV-S |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Zaporna funkcija | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.402 Kilogram |
| Neto težina | 0.392 Kilogram |
| Volumen | 0.683 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420091877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |