Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 15, Unutarnji navoj ISO 7/1

003Z4021

MSV-O DN 15, unutarnji navoj, fiksni venturijev otvor, ručni ventil s predpodešavanjem

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [kPa] [Max.]3 KPa
Dimenzija ventilaDN 15
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija ispustaNe
Kvs vrijednosti [m³/h]2.80 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN15 G�" int.
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju
Mjerne spojniceS mjernim spojnicama
Nazivni tlakPN 20
OpisMSV-O DN 15, unutarnji navoj, fiksni venturijev otvor, ručni ventil s predpodešavanjem
Product line28
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]2.50 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dossier product nameMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
SpojeviRp ½
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaLENO MSV-O
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 7/1
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.791 Kilogram
Neto težina0.727 Kilogram
Volumen1.36 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420096643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm