Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Niski protok, Vanjski navoj

003Z4130

MSV-B DN 15 LF, vanjski navoj, ručni ventil s predpodešavanjem

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija ispustaNe
Kvs vrijednosti [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN15 G¾" ext. for fitting
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju
Mjerne spojniceS mjernim spojnicama
Nazivni tlakPN 20
OpisMSV-B DN 15 LF, vanjski navoj, ručni ventil s predpodešavanjem
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Skupina proizvodaRučno balansiranje
SpojeviG ¾ A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaLENO MSV-B
Vrsta protokaNiski protok
Vrste spojaVanjski navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.73 Kilogram
Neto težina0.671 Kilogram
Volumen2.262 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420096339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm