Danfoss logo
AB-QM-product-category

AB-QM

Danfoss AB-QM je tlačno neovisni regulacijski ventil koji objedinjuje visoku preciznost i izdržljivost s praktičnošću upotrebe vodećom na tržištu. Ventil AB-QM konstruiran je kako bi se vaš projekt izvodio bez kašnjenja i u okviru proračuna, a da pritom dobijete najučinkovitiji mogući HVAC sustav.

Tlačno neovisni ventili regulacijski ventili imaju funkciju automatskog uravnoteženja. Ugrađeni regulator tlaka održava stalni diferencijalni tlak putem regulacijskog ventila, čime se osigurava puni autoritet i automatsko ograničenje protoka. Kombiniranjem dviju funkcija, regulacije i automatske hidrauličke ravnoteže, Danfoss PICV ventili pružaju ekonomično rješenje za izazove s kojima se susreću projektanti HVAC sustava okrenuti budućnosti. Ventil AB-QM može se upotrebljavati i u industrijskim rashladnim sustavima.

Features and benefits

  • Precizno ograničenje protoka znači uvijek odgovarajući protok u pravom trenutku, pa je potrošnja energije crpki minimalna.
  • U ponudi su ventili od DN 15 do DN 250 za protoke do 670 m3/h.
  • Dostupan je s unutarnjim i vanjskim navojem, pa je univerzalno primjenjiv.
  • Test izdržljivosti tvrtke Danfoss osigurava da AB-QM ima otpornost na kamenac i začepljenje najbolje u svojoj klasi.
  • Jednostavno otklanjanje grešaka zahvaljujući uvijek vidljivoj postavci i mogućnosti mjerenja protoka kroz mjerne spojnice.
  • Minimalna histereza za stabilnu i preciznu regulaciju temperature.
  • Spreman je za budućnost zahvaljujući rasponu pametnih pogona koji pružaju optimiziran HVAC 4.0 temeljen na podacima.