AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15
003Z1581
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
003Z1581
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm |
| Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
| Nazivni protok [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Tlačno neovisni balans i regulacijski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Vrsta proizvoda | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Vrsta protoka | Normal flow |
| Vrste spoja | Press fiting 18 mm |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.32 Kilogram |
| Neto težina | 3.285 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731963 |